CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerAnschluss DurchmesserDurchflussmengeDruckbereichUmgebungstemperaturSpannungLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-30502
80400250000000001 1/4 NPT; 1 NPT-13900…39600 l/min0 ... 10 bar-60…+80°C-110110128,56,6
903015-30504
80400050000000001/2 NPT; 3/4 NPT-6700…19800 l/min0 ... 10 bar-60…+80°C-8585110,53,5
903015-30503
80400150000000003/4 NPT; 1 NPT-11500…35000 l/min0 ... 10 bar-60…+80°C-110110128,56,6
903015-30501
8040055000000000G1/2; G3/4-6700…19800 l/min0 ... 10 bar-60…+80°C-9090110,53,5
903015-30499
8040075000000000 G1; G1 1/4-13900…39600 l/min0 ... 10 bar-60…+80°C-115115128,56,6
903015-30500
8040065000000000G3/4; G1-11500…35000 l/min0 ... 10 bar-60…+80°C-110110128,56,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn