|
Rändelhohlmuttern 420, Kunststoff mit Stahlbuchse
Werkstoff: Kopf Thermoplast (Polyamid) schwarz, glänzend.
Gewindebuchse Stahl verzinkt, blau chromatiert.
|
|
Sperrräder
Werkstoff: Stahl. Bis ø 80mm: C45Pb+C, darüber C45. Zur
Verwendung mit Mädler-Sperrklinken. Spitzenwinkel 60°. 3 Breiten und
zwei Teilungen zur Auswahl. Bohrungstoleranz H7.
|
|
Zahnriemen Profil HTD 5M, Breite 15 mm
Werkstoff: Chloropren (Neopren) mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet. HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt [...]
|
|
Schneckengetriebe- Motoren HMD/I
Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet, mit
Befestigungsbohrungen für variable Fuß- und Flanschbefestigung. Schneckenwelle:
gehärtet und geschliffen. Schneckenrad: Bronze auf
Grauguss-Nabe. [...]
|
|
Stirnradgetriebemotoren HR/I
Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet, mit
Befestigungsbohrungen für Fuß- und Flanschbefestigung und mit
abschraubbarem Deckel für einfache Inspektion. Zahnräder:
gehärtet und geschliffen. [...]
|
|
Gelenklager DIN ISO 12240-1, E, wartungsfrei
Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt. Lagerschale aus Wälzlagerstahl 100Cr6 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. Ab Größe 35 in Ausführung 2RS (beidseitig [...]
|
|
Gegenstücke für Gabelköpfe und Gabelgelenke, Innengewinde, verzinkt
Werkstoff: Stahl verzinkt. Zur Verwendung mit Gabelgelenken DIN
71751. Bei Gabelköpfen DIN 71752 ist zusätzlich ein ES-Bolzen oder
sonstiger Bolzen erforderlich.
|
|
Schneckengetriebe- Motoren HMD/II
Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet, mit
Befestigungsbohrungen für variable Fuß- und Flanschbefestigung. Schneckenwelle:
gehärtet und geschliffen. Schneckenrad: Bronze auf
Grauguss-Nabe. [...]
|
|
Runde Muttern mit Trapezgewinde, eingängig links, Stahl lang
Werkstoff: Stahl C35Pb.
Toleranzfeld 7H.
Höhe = 2 x Durchmesser.
Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln
aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen
(Kaltverschweissung). Nur [...]
|
|
Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 3:1
Werkstoff: bis Modul 2: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Modul 2,5: C45. Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2). Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt. Nicht gehärtet – nicht [...]
|
|
Auszugschienen DZ 5321 EC, Breite 19,1 mm, bis 100 kg, Vollauszug, Selbsteinzug
Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen [...]
|
|
Scheibenfedern DIN 6888 aus Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4571 (V4A). Preisgünstiges, einfach zu montierendes und demontierendes Element für Mitnehmerverbindungen. Vorzugsweise für eine Drehrichtung. Bei konischen Wellen ist eine axiale [...]
|
|
NORGREN® - Elektropneumatische Mini ISO Ventile
CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen. Link zur Partcommunity Norgren
|
|
MAE 657.11 Winkelkomplettsatz für Konstruktionsprofile, i-Baukasten
Werkstoff: Winkel: Zink-Druckguss, lackiert, alufarben. Schrauben und Nutensteine: Stahl, verzinkt. Abdeckkappe: Kunststoff Polyamid (PA), schwarz. Winkel ermöglichen die Befestigung von Aluminiumprofilen [...]
|
|
Stellringe DIN 703, Stahl
Werkstoff: Stahl blank. Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d 1 =70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt. [...]
|
|
Stellringe DIN 703, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl brüniert. Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d 1 =70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt. [...]
|
|
Stellringe DIN 703, Stahl verzinkt
Werkstoff: Stahl verzinkt. Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl verzinkt wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d 1 =70mm mit zwei Gewindestiften, 135° [...]
|
|
Stellringe DIN 703, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Edelstahl A2. Ab Größe d 1 =70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt. [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Schlitzschraube, Stahl
Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. Temperaturbereich: [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Schlitzschraube, Stahl brüniert
Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl brüniert. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Schlitzschraube, Stahl verzinkt
Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl, verzinkt. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Schlitzschraube, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Edelstahl. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Innensechskantschraube, Stahl
Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 mm [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Innensechskantschraube, Stahl brüniert
Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 mm [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Innensechskantschraube, Stahl verzinkt
Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus verzinktem Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Innensechskantschraube, Edelstahl
Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Edelstahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe aus Stahl
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe aus Stahl verzinkt
Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe aus Aluminium
Werkstoff: Aluminium. Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe aus Aluminium eloxiert
Werkstoff: Aluminium. Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe aus Aluminium rot eloxiert
Werkstoff: Aluminium, rot eloxiert ähnlich RAL 3003, Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe mit Zollbohrung aus Stahl
Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe mit Zollbohrung aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe mit Zollbohrung aus Aluminium
Werkstoff: Aluminium, Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe, breite Form, Stahl
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe, breite Form, Edelstahl rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe aus Stahl
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe aus Stahl verzinkt
Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Schrauben Stahl 12.9.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe aus Aluminium
Werkstoff: Aluminium. Schrauben Edelstahl A2-70.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe aus Aluminium eloxiert
Werkstoff: Aluminium eloxiert. Schrauben Edelstahl A2-70.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe aus Aluminium rot eloxiert
Werkstoff: Aluminium, rot eloxiert ähnlich RAL 3003, Schrauben Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache [...]
|
|
Geteilte Klemmringe mit Zollbohrung aus Stahl
Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schrauben Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut [...]
|
|
Geteilte Klemmringe mit Zollbohrung aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schrauben Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe mit Zollbohrung aus Aluminium
Werkstoff: Aluminium, Schrauben Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise [...]
|
|
Geteilte Klemmringe, breite Form, Stahl
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe, breite Form, Edelstahl rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung B1 und B2, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen. Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben DIN [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe - Ausführung B1 und B2, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70. Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen. Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung B1 und B2, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen. Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben DIN [...]
|