|
Bohrbuchsen DIN 179 A
Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig
feinbearbeitet.
Bohrbuchsen ähnlich zurückgezogener DIN 179 A. Härte 62±2 HRC (700-800
HV10). Bohrung am Ende gerundet.
[...]
|
|
Bundbohrbuchsen DIN 172 A
Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig
feinbearbeitet.
Bundbohrbuchsen (Einsteckbuchsen) ähnlich zurückgezogener DIN 172 A.
Härte 62±2 HRC (700-800 HV10). Bohrung [...]
|
|
Kettenradscheiben KRL ohne Nabe, 05 B-1, Teilung 8 mm
Werkstoff: Kohlenstoffarmer
Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 48 wird verstärkt geliefert (H = 4
mm, siehe Zeichnung). Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 =
2,8 mm, c = 1,0 mm, r3 [...]
|
|
Kettenräder KRR Edelstahl, mit einseitiger Nabe, 05 B-1, Teilung 8mm
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,8
mm, c = 0,8 mm, r3 = 8 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
|
|
Linearkugellager KB-1 ISO-Reihe 1 Premium, rostfrei, mit Deckscheiben
Rostfreie Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 1 in Premium-Qualiät. Extrem geringes Querschnitt-Verhältnis ermöglicht raumsparende und kostengünstige Linearlagerungen. Einfach zu montieren und selbsthaltend [...]
|
|
Zahnriemen Profil T 10, Breite 50 mm
Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang. Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -10º bis +80ºC. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. [...]
|
|
Ausziehbare Präzisionsgelenkwellen PWR, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45°. Diese Einfach-Wellengelenke
zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und
hoher Präzision und [...]
|
|
Gelenkköpfe GT-R DIN ISO 12240-4, K, Edelstahl, wartungsfrei, Außengewinde
Werkstoff: Außenteil: Rostfreier Edelstahl 1.4057, geschmiedet,
Gewinde gerollt, Oberfläche glänzend gebeizt.. Innenring: Rostfreier
Edelstahl 1.4034, gehärtet, geschliffen und poliert. Laufschale: [...]
|
|
Geteilte Schalenkupplungen MAT, Edelstahl, ohne Nut
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min -1 .
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. [...]
|
|
Ausgleichskupplungen LA, lang, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Aus einem Stück gefertigt.
Hohe Torsionssteifigkeit.
Absolute Spielfreiheit.
Hohe Drehmomentübertragung.
Sehr geringe Rückstellkräfte.
[...]
|
|
Trapezgewinde- Spindeln eingängig links, Edelstahl, Länge 3m
Werkstoff: 1.4305 (V2A).
Bis Tr. 40 x 7 gerollt, darüber gewirbelt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt
mit Übermaß, Enden nicht entgratet.
Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 [...]
|
|
Schrumpfscheiben ST-R, rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4057 (V4A). Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle. Für mittlere Drehmomente. Keine axiale Verschiebung bei der Montage. Schnelle Montage. [...]
|
|
Kugelverstell-Schraube MN 686.8, rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Für nicht parallele Flächen bis 4° Neigung.
Größere Bauhöhe mit großem Verstellweg.
Ohne Kontermutter.
*Die statische Zusatzbelastung F zus [...]
|
|
Zahnkränze für elastische Kupplungen, spielfrei, 98° Shore A
Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 98° A (mittelhart), rot. Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC, Verbindungswellen RNW und Fremdfabrikate gleicher Bauart. [...]
|
|
Zahnkränze für elastische Kupplungen, standard, 98° Shore A
Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 98° A (mittelhart), rot. Ab Baugröße 65 Shorehärte 95° A. Zwischenring (Kupplungsstern) für elastische Kupplungen RN, RNG, RNI, RNR, RNT und Fremdfabrikate gleicher [...]
|
|
Speichen-Handräder Edelstahl Vollmaterial, ähnlich DIN 950
Werkstoff: Radkörper: Edelstahl-Feinguss 1.4401 (V4A). Radkranz gedreht und poliert. Griff (Ausf. B): Edelstahl 1.4404 (V4A). Ausführung B/A: Ohne Griff, ohne Gewinde. Ausführung B/G: Mit festem Ballengriff. [...]
|
|
Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz, verstärkte Federkraft, rostfrei
Werkstoff: Hülse Edelstahl. Kugel Edelstahl gehärtet. Feder Edelstahl. Verstärkter Federdruck. Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC. Der Körper hat in Längsrichtung eine linienförmige Markierung als Kennzeichnung [...]
|
|
Kettenräder KRF 20 B-1, Teilung 1 1/4" x 3/4"
Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca.
HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze
ausgerichtet, [...]
|
|
Planeten-Kleingetriebemotoren SFP Größe 3 mit Gleichstrommotor 24V
Gehäuse: Motor: Stahl, verzinkt. Getriebe: Kunststoff. In allen Baulagen montierbar. Verzahnung: Radsatz aus Kunststoff. Lagerung: Abtriebsseitig Gleitlager, motorseitig A Kugellager, motorseitig B Gleitlager. [...]
|
|
Endlose Hochleistungs-Schmalkeilriemen aus EPDM, XPA (12,7mm)
Werkstoff: Hochleistungs-EPDM. Zugstränge aus Polyester.
Fortschrittlich: Diese
flankenoffenen, formgezahnten EPDM-Keilriemen sind ein Spitzenprodukt
mit einem hochfesten Zugstrang für [...]
|
|
Muttern DIN 508 für T-Nuten DIN 650 / ISO 299, verzinkt
Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, verzinkt. T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508. Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.
|
|
5/2-Wegeventile ISO STAR, pneumatisch betätigt
Grundplattenventile ISO 5599-1 Größe 1-3 , Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer, Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar, Breite [...]
|
|
Gelenkköpfe GT-RE Economy-Line, wartungsfrei, Edelstahl, Außengewinde
Werkstoff: Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (V2A), geschmiedet. Außenring:
Edelstahl 1.4301 (V2A) mit PTFE-Einlage. Innenring: Edelstahl
1.4122, gehärtet, geschliffen, Lauffläche poliert.
DIN [...]
|
|
NORGREN® - IVAC Zylinder
Material: Aluminium/Edelstahl Umgebungstemperatur: -5...50°C (23... +122°F) Druckbereich: 2...8 bar CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der [...]
|
|
NORGREN® - Lintra Plus kolbenstangenlose Zylinder, externe Gleitführung
Material: Aluminium Umgebungstemperatur: -30…+80°C (-22... +176°F) CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen. Link zur [...]
|
|
NORGREN® - Druckregler R07
CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen. Link zur Partcommunity Norgren
|
|
NORGREN® - Filterregler Excelon Plus
CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen. Link zur Partcommunity Norgren
|
|
NORGREN® - Druckschalter 18D
CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen. Link zur Partcommunity Norgren
|
|
NORGREN® -3/2-Wegeventile, elektromagnetisch betätigt
CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen. Link zur Partcommunity Norgren
|
|
NORGREN® - 5/2-Wegeventile, elektromagnetisch betätigt
CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen. Link zur Partcommunity Norgren
|
|
NORGREN® - Serie 2623
CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen. Link zur Partcommunity Norgren
|
|
NORGREN® - Serie VR61
CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen. Link zur Partcommunity Norgren
|
|
NORGREN® - Winkel-Verschraubungen
CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen. Link zur Partcommunity Norgren
|
|
Zweifach-Kettenradscheiben ZRL ohne Nabe, 32 B-2
Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 28,8 mm, B2 = 87,4 mm c = 6 mm,
r3 = 51 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
|
|
Dreifach-Kettenradscheiben DRL ohne Nabe, ISO 32 B-3
Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen
vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 28,8 mm, B3 = 146 mm, c = 6 mm,
r3 = 51 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
|
|
Montagewinkel für Schmierzahnräder, axialer Schmieranschluss M16
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (A2). Zur festen Montage von Schmierapplikatoren mit axialem Schmieranschluss. Ideal für die Schmierung von Zahnrädern in Zahnradpaarungen oder Kettenschmierritzeln ohne federnde [...]
|
|
MAE 657.11 Winkelkomplettsatz für Konstruktionsprofile, i-Baukasten
Werkstoff: Winkel: Zink-Druckguss, lackiert, alufarben. Schrauben und Nutensteine: Stahl, verzinkt. Abdeckkappe: Kunststoff Polyamid (PA), schwarz. Winkel ermöglichen die Befestigung von Aluminiumprofilen [...]
|
|
Stellringe DIN 703, Stahl
Werkstoff: Stahl blank. Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d 1 =70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt. [...]
|
|
Stellringe DIN 703, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl brüniert. Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d 1 =70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt. [...]
|
|
Stellringe DIN 703, Stahl verzinkt
Werkstoff: Stahl verzinkt. Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl verzinkt wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d 1 =70mm mit zwei Gewindestiften, 135° [...]
|
|
Stellringe DIN 703, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Edelstahl A2. Ab Größe d 1 =70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt. [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Schlitzschraube, Stahl
Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. Temperaturbereich: [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Schlitzschraube, Stahl brüniert
Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl brüniert. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Schlitzschraube, Stahl verzinkt
Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl, verzinkt. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Schlitzschraube, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Edelstahl. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Innensechskantschraube, Stahl
Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 mm [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Innensechskantschraube, Stahl brüniert
Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 mm [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Innensechskantschraube, Stahl verzinkt
Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus verzinktem Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe [...]
|
|
Stellringe DIN 705 A mit Innensechskantschraube, Edelstahl
Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Edelstahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914). Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe aus Stahl
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut [...]
|
|
Geschlitzte Klemmringe aus Stahl verzinkt
Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut [...]
|