|
Kupplungen für Linearachsen GKS
Werkstoff: Naben aus Aluminium, Scheibe aus Edelstahl. Die Federscheibenkupplung FACHS ist eine spielfreie, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung aus Aluminium. Die hochpräzise Wellenkupplung [...]
|
|
Hochelastische Kupplungen PU
Werkstoffe: Polyester, Naben Edelstahl 1.4305 (V2A). Diese
drehsteifen, aus flexiblem Kunststoff in einem Stück gefertigten
Kupplungen eignen sich zur einfachen Montage. Sie weisen eine sehr gute [...]
|
|
Elastische Kupplungen DXA
Werkstoff: Bis Baugröße 28: Naben aus Aluminium. Ab Baugröße 32:
Naben aus Grauguss GG25. Zahnkranz aus Polyurethan, Shorehärte 92º A,
weiß.
Steckbare elastische Kupplung, für hohe [...]
|
|
Doppelschlaufenkupplungen ADSK
Werkstoffe: Polyester-Elastomer TPE-E, Naben Edelstahl 1.4305.
Diese drehsteifen, aus flexiblem Kunststoff in einem Stück gefertigten
Kupplungen eignen sich zur einfachen Montage. [...]
|
|
Federkupplungen EK (Gelenkkupplungen) mit Edelstahlnaben
Werkstoff: Naben aus Edelstahl 1.4305 (V2A). Feder: Federstahl
vernickelt.
Elastische Ganzmetallkupplungen. Federkörper einlagig, allseitig
beweglich, für beide Drehrichtungen geeignet, [...]
|
|
Federkupplungen EL (Gelenkkupplungen)
Werkstoff: Naben 11SMnPb 37, ab Ø55 mm CK45. Feder: Federstahl
Sorte C. Hochelastische Ganzmetallkupplungen, vollkommen wartungsfrei.
Temperaturbereich Stahl-Ausführung: -40 °C bis +100 °C. Federkörper [...]
|
|
Federkupplungen EL (Gelenkkupplungen), rostfrei
Werkstoff: Nabe 1.4305 (V2A). Feder: Federstahl 1.4310.
Hochelastische Ganzmetallkupplungen, vollkommen wartungsfrei.
Temperaturbereich rostfreie Ausführung: -40 °C bis +300 °C. Federkörper
aus [...]
|
|
Kettenkupplungen
Werkstoff: Stahl, mit Duplex-Kette. Die Kupplung besteht aus zwei
Kettenrädern mit 18 Zähnen und einer Kette DIN ISO 606 (ex DIN 8187) mit
Federverschlussglied.
Elastische Übertragung des [...]
|
|
Kettenkupplungen mit Gehäuse
Werkstoff: Kettenräder Stahl, Verzahnung gehärtet.
Kette aus Stahl, mit Federverschlussglied.
Gehäuse aus Alu-Guss, gelb lackiert, mit O-Ringen.
Die Kupplungen werden in unmontiertem Zustand geliefert. [...]
|
|
Elastische Kupplungen MAEPEX®
Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Elastomere: NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz. Diese Nockenkupplung ist durchschlagsicher, drehelastisch und dämpfend. Die MÄDLER®- Ausführung ist wesentlich [...]
|
|
Elastische Kupplungen MAEPEX® 3-teilig
Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Elastomere: NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz. Diese Nockenkupplung ist durchschlagsicher, drehelastisch und dämpfend. Mit geschraubtem Nockenring. Dadurch [...]
|
|
Elastische Kupplungen MU (Auslaufartikel)
Werkstoff: Kupplungshälften aus Magnesium-Legierung.
Zwischenstück aus Neopren (schwarz). Besonders geeignet für
Pumpenantriebe, wo hohe Drehmomente bei geringen Kupplungsgewichten
gefordert werden. [...]
|
|
Elastische Kupplungen RN, Aluminium
Werkstoff: Naben aus Aluminium, Zahnkränze aus Polyurethan, gelb,
Shore-Härte 92°A. Ersatz-Zahnkränze wahlweise in Shore-Härte 92°A, 98°A
(rot) oder 64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten [...]
|
|
Elastische Kupplungen RNG, Grauguss
Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250). Zahnkranz: Polyurethan, Shore-Härte 92ºA (gelb). Ersatz-Zahnkranz wahlweise mit Shore-Härte 92ºA (gelb), 98ºA (rot) oder 64°D (grün). Die Kupplungen [...]
|
|
Elastische Kupplungen RNI, rostfrei
Werkstoff: Naben aus Edelstahl 1.4305, V2A (1.4571, AISI 316 Ti
auf Anfrage). Zahnkranz aus Polyurethan, gelb, Shore-Härte 92°A.
Ersatz-Zahnringe wahlweise in Shore-Härte 92°A (gelb), 98°A (rot) [...]
|
|
Elastische Kupplungen RNT für Taper-Spannbuchsen
Werkstoff: Kupplungshälften: Grauguss GG25 (GJL-250), allseitig
bearbeitet. Zahnkranz: Polyurethan.
Shore-Härte wahlweise 92°A oder 98°A. Temperaturbereich: -20°C bis +80°C.
Bitte [...]
|
|
Elastische Kupplungen RNKC, spielfrei, mit Klemmnabe, Kompaktausführung
Werkstoff: Kupplungsnaben: Aluminium. Zahnkranz: Polyurethan, Shorehärte 92ºA, gelb oder 98ºA, rot. Zwei Kupplungsnaben mit einem Zahnkranz gleicher Baugröße ergeben zusammen eine elastische Kupplung. [...]
|
|
Elastische Kupplungen RNK, spielfrei, mit Klemmnaben
Werkstoff: Aluminium. Zahnkranz aus Polyurethan, bei Größe 5 bis
9 Shorehärte 92°A (gelb). Ab Größe 14: Shorehärte 98°A (rot).
Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung.
Mit Klemmnaben, [...]
|
|
Elastische Kupplungen RNH, spielfrei, mit Halbschalen-Klemmnaben
Werkstoff: Aluminium. Zahnkranz aus Polyurethan, Shorehärte 98°A
(rot).
Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung.
Mit abnehmbaren Halbschalen-Klemmnaben, einbaufertig für schnellste [...]
|
|
Alternative zu Rotex
Wir liefern alternativ zu den von Ihnen gesuchten ROTEX®-Kupplungen folgende baugleiche oder ähnliche Typen aus eigener Produktion: Elastische Kupplungen RN, Aluminium Elastische Kupplungen RNG, [...]
|
|
Zahnkränze für elastische Kupplungen
|
|
Zahnkränze für elastische Kupplungen, standard, 92° Shore A
Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 92° A (weich), gelb. Zwischenring (Kupplungsstern) für elastische Kupplungen RN, RNG, RNI, RNR, RNT und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Weiche Ausführung mit guter Dämpfung, [...]
|
|
Zahnkränze für elastische Kupplungen, standard, 98° Shore A
Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 98° A (mittelhart), rot. Ab Baugröße 65 Shorehärte 95° A. Zwischenring (Kupplungsstern) für elastische Kupplungen RN, RNG, RNI, RNR, RNT und Fremdfabrikate gleicher [...]
|
|
Zahnkränze für elastische Kupplungen, standard, 64° Shore D
Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 64° D (hart), grün. Zwischenring (Kupplungsstern) für elastische Kupplungen RN, RNG, RNI, RNR und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Harte Ausführung mit geringer Dämpfung, [...]
|
|
Zahnkränze für elastische Kupplungen, spielfrei, 92° Shore A
Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 92° A (weich), gelb. Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Weiche Ausführung mit guter [...]
|
|
Zahnkränze für elastische Kupplungen, spielfrei, 98° Shore A
Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 98° A (mittelhart), rot. Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC, Verbindungswellen RNW und Fremdfabrikate gleicher Bauart. [...]
|
|
Zahnkränze für elastische Kupplungen, spielfrei, 64° Shore D
Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 64° D (hart), grün. Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC, Verbindungswellen RNW und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Harte [...]
|
|
Rutschnabe RNR, mit drehelastischer Kupplung
|
|
Rutschnabe RNR, mit drehelastischer Kupplung
Werkstoff: Rutschnabe: Stahl, verzinkt und gelb chromatiert,
asbest- und rostfreie Reibbeläge Elastische Kupplung: Kupplungsnaben
Gusseisen, Zwischenring Urethan. Härte 92 ° Shore.
Das Rutschmoment [...]
|
|
Drehelastisch, winkel-, quer- und längs-nachgiebig
|