Werkstoff: Stahl verzinkt. Zur Verwendung mit Gabelgelenken DIN 71751. Bei Gabelköpfen DIN 71752 ist zusätzlich ein ES-Bolzen oder sonstiger Bolzen erforderlich.
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
Artikel Menge GewindeausführungGröße
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
Gewindesteigung
[mm]
g
[mm]
I1±0,5
[mm]
l2
[mm]
Gewicht
[g]
63760500   rechts6 x 121266M61,09312421
63760700   rechts8 x 161688M81,2512423251
63760900   rechts10 x 20201010M101,515524098
63761100   rechts12 x 24241212M121,75186248168
63761300   rechts14 x 28271414M142,0217256247
63761500   rechts16 x 32321616M162,0248364397


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn