Werkstoff: Stahl. Zum Umrüsten der Getriebemotoren HMD/I und HMD/II von Hohlwelle auf beidseitige Vollwelle. Die Welle wird nur eingesteckt und mit dem beiliegenden Sicherungsring fixiert.
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
Artikel Menge GetriebegrößeB
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
t2
[mm]
Gewicht
[kg]
43803200   0305251435,555126,0M5x1415,80,16
43804200   0456321843,065151,0M6x1820,50,33
43805200   0508522559,581200,0M8x20280,77
43806200   0638602563,2120246,4M8x20280,93
43808200   08510603573,5135282,0M10x23381,73


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn