Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45°. Diese Einfach-Wellengelenke zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und hoher Präzision und Leistung aus. Bei Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
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
Artikel Menge d1H7
[mm]
d2
[mm]
d4
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
l3 min.
[mm]
l3 max.
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
bJS9
[mm]
t
[mm]
zul.max.Drehmom. bei 100 min -1
[Nm]
200 min -1
[Nm]
300 min -1
[Nm]
400 min -1
[Nm]
500 min -1
[Nm]
700 min -1
[Nm]
800 min -1
[Nm]
Gewicht
[kg]
63199820
102221,22576215245301114--18,412,410,59,68,77,85,20,99
63199820N
102221,22576215245301114311,418,412,410,59,68,77,85,20,99
63199826
122526,52986240270351316--31,518,9151210,99,48,70,76
63199826N
122526,52986240270351316413,831,518,9151210,99,48,70,76
63199829
142926,53090250280351316--49,531,928,926,424,419,918,90,92
63199829N
142926,53090250280351316516,349,531,928,926,424,419,918,90,92
63199832
163232,53095280330401620--67,56352,94237,93025,91,35
63199832N
163232,53095280330401620518,367,56352,94237,93025,91,35
63199837
183732,535108305355401620--1149069,952,943,934,9-1,79
63199837N
183732,535108305355401620620,81149069,952,943,934,9-1,79
63199840
204041,532108315365482125--175,512687,969,961,943,9-2,41
63199840N
204041,532108315365482125622,8175,512687,969,961,943,9-2,41
63199847
224747,538127355405482125--21914410587,969,952,9-3,75
63199847N
224747,538127355405482125624,821914410587,969,952,9-3,75
63199850
255047,544140380430482328--2881801261089072-4,33
63199850N
255047,544140380430482328828,32881801261089072-4,33


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn