Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.
Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen.
Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.
Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.
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
Artikel Menge Fw
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
C3
[mm]
Tragz. dyn C
[N]
Tragz. stat Co
[N]
Gewicht
[g]
pass. Sicherungsring
[DIN 471]
Gewicht
[g]
64600806T   8164630,842180440617416000,7
64601206T   12226143,2813157080617422001,5
64601606T   16266847,29211780115617426002,0
64602006T   20328057,813702740180617432003,5
64602506T   254011278,315703140430617440006,0
64603006T   3047123100,525005490615617447007,5
64604006T   4062151116,93420804014006174620014,3
64605006T   5075192149,960801590023206174750024,6
64606006T   6090209163,77550200003920--


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn