Werkstoff: Edelstahl 1.4301.
Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45°. Diese Einfach-Wellengelenke
zeichnen sich durch einfache Konstruktion mit geringster Toleranz und
hoher Präzision und Leistung aus. Bei Dauerbetrieb ist für eine
ausreichende Schmierung zu sorgen. In den Fällen, in denen keine
Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke täglich 1mal
nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Gelenke
durch Faltenbälge abzudecken, die mit Öl oder Fett zu füllen sind.
Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut
nach DIN 6885-1.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )