Werkstoff: Zink-Druckguss blank. Zink-Druckguss schwarz Pulverbeschichtet.

Transport- und Fußplatten werden an den Profilenden montiert und dienen zur sicheren Aufstellung oder zum Transport von Profilkonstruktionen. Als Fußplatte sorgen sie für einen stabilen Stand und schützen die Profilenden vor Beschädigungen. Bei Verwendung als Transportplatte ermöglichen sie das einfache Verschieben von Gestellen oder Rahmen. Je nach Ausführung können Rollen oder Gleiter montiert werden, wodurch Konstruktionen flexibel beweglich bleiben und der Aufbau funktional erweitert wird.

Hinweis: Die Zylinderschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Montagehinweise finden Sie auf der Katalogseite.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Farbeb
[mm]
h
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
m1
[mm]
s
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[g]
MAE 657.12-4080-M10
blank4080M1094016994
MAE 657.12-4080-M12
blank4080M1294016994
MAE 657.12-4080-M16
blank4080M1694016992
MAE 657.12-8080-M12
blank8080M12940169182
MAE 657.12-8080-M16
blank8080M16940169176
MAE 657.12-4040-M10-S
schwarz4040M10925,515982
MAE 657.12-4080-M10-S
schwarz4080M1094016994
MAE 657.12-4080-M12-S
schwarz4080M1294016994
MAE 657.12-4080-M16-S
schwarz4080M16 94016992
MAE 657.12-8080-M12-S
schwarz8080M12940169182
MAE 657.12-8080-M16-S
schwarz8080M16940169176


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn