Werkstoff: Gabel: Edelstahl.
Lauffläche: Polyurethan 98 +/-4° Shore A.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.

Für den Innen- und Außenbereich. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite
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
Artikel Menge D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
Passende Lenkrolle
[Artikel-Nr.]
Passende Lenkrolle mit Feststeller
[Artikel-Nr.]
77763080SS   802810891008380627455-1000,377761080SS77762080SS
77763100SS   1003012791008380627455-1300,477761100SS77762100SS
77763125SS   1253215591008380627455-1300,577761125SS77762125SS
77763150SS   1503519211135110107839555-2001,077761150SS77762150SS
77763200SS   2004524011135110107839555-2001,577761200SS77762200SS


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn