Beschreibung:

Kolloidale Festschmierstoff-Suspension auf Molybdändisulfid-Basis (MoS2) in Mineralöl. Bildet auf allen reibenden und gleitenden Flächen einen hochbelastbaren Schmierfilm. Vermindert die Reibung und gewährleistet einen leichteren Lauf sowie eine höhere Wirtschaftlichkeit des Motors. Turbo- und Kat-getestet.

Einsatzgebiet:

Zugabe zum Schmieröl von Motoren, Verdichtern und Pumpen. Speziell für Kfz-Motoren (Benzin- und Dieselmotoren). Mit allen handelsüblichen Motorölen mischbar. Geeignet für im Ölbad laufende Zahnriemen.

Anwendung:

Vor Gebrauch schütteln. 5 % (50 ml pro 1 l Öl), in Motorrädern mit in Öl laufender Kupplung 2 % (20 ml pro 1 l Öl) dem Motoröl zugeben. Zugabe zum Motoröl jederzeit möglich.
MoS2-Verschleißschutz. Spart Kraftstoff.
Das enthaltene Molybdändisulfid (MoS2) bildet auf allen Metallflächen einen hochbelastbaren Schmierfilm. Sorgt durch optimalen Verschleißschutz für hohe Betriebssicherheit und ruhigen Motorlauf. Senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch. Für alle handelsüblichen Motoröle in Benzin- und Dieselmotoren. Geeignet für im Ölbad laufende Zahnriemen. Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Ersteinsatz zwischen den Ölwechselintervallen möglich, danach erneute Zugabe bei jedem Ölwechsel. Inhalt ausreichend für bis zu 3,5 l Motoröl. Optimal dosiert mit ca. 5 % der Ölfüllmenge. Bei Motorrädern mit Nasskupplung maximal 2 % der Ölfüllmenge beigeben.
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
900780-1011   6Dose Blech125 ml0,166
900780-1012   6Dose Blech200 ml0,245
900780-1013   4Dose Blech500 ml0,551


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn