Beschreibung:

Mikrokeramik-Festschmierstoffsuspension auf Basis hexagonalen Bornitrids (BN) in ausgewählten Grundölen. Die laminare, graphitähnliche Struktur reduziert Reibung sowie Verschleiß und verhindert den direkten Metall-Metall-Kontakt. Die Teilchengröße < 0,5 μm garantiert höchste Filtergängigkeit und Schutz vor Absetzen der Festschmierstoffteilchen. Mischbar mit allen handelsüblichen Motor- und Kfz-Getriebeölen.

Einsatzgebiet:

Für Motoren, Schaltgetriebe, Pumpen und Verdichter. Hervorragend für Pkw- und Nfz-Motoren (Benzin und Diesel). Geeignet für im Ölbad laufende Zahnriemen. Nicht geeignet für den Einsatz mit Nasskupplungen.

Anwendung:

300 ml ausreichend für bis zu 5 l Motoröl. Langzeitwirkung bis 50.000 km. Vor Gebrauch gut schütteln!
Hightech-Keramikverschleißschutz für Motor und Schaltgetriebe.
Reduziert Reibung und Verschleiß. Die spezielle Struktur der Keramikteilchen verfüllt die mikroskopisch kleinen Unebenheiten im Metall und verhindert direkten Metall-Metall-Kontakt. Ein weiterer Wirkstoff nutzt die Reibungsenergie zur zusätzlichen Einglättung der Metallteile und vergütet deren Oberflächen. Das spart Kraftstoff und erhöht die Lebensdauer von Motor und Getriebe. Langzeitwirkung bis 50.000 km.
Anwendung: Direkte Zugabe zum Motor- oder Getriebeöl, möglichst unmittelbar nach dem Ölwechsel. 300 ml ausreichend für 5 l Öl (6 % der Gesamtölmenge). Ölwechselintervalle weiter wie üblich einhalten. Vor Gebrauch gut schütteln!
Hinweis: Für den Einsatz mit Nasskupplungen nicht geeignet!

EUH208 Enthält Alkyl-(C18-C28)-Toluolsulfonsäure, Calciumsalze, boriert, Benzolsulfonsäure, Methyl-, Mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
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
900780-3721   6Flasche Alu300 ml0,368


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn