Beschreibung:

Die hochwirksamen Detergent- und Dispersantadditive in Verbindung mit der Trägerflüssigkeit wurden in zahlreichen Labor- und praxisnahen Feldversuchen auf das Lösen von Ablagerungen getestet. Öllösliche und ölunlösliche Rückstände werden in Schwebe gebracht und beim Ölwechsel aus dem Ölkreislauf entfernt. Anschließend kann das Frischöl im gereinigten Motor seine volle Leistung entfalten. 

Einsatzgebiet:

Zur Reinigung und Spülung von Ölkreisläufen bei Benzin- und Dieselmotoren. Sichert die einwandfreie hydraulische Funktion von ölgesteuerten Systemen wie z. B. VVT, VANOS und ähnlichen. Bedenkenlos einsetzbar bei Fahrzeugen mit in Öl laufendem Zahnriemen.

Anwendung:

500 ml sind ausreichend für bis zu 5 l Ölfüllmenge. Zugabe vor dem Ölwechsel zum betriebswarmen Motoröl. Nach Zugabe Motor je nach Verschmutzungsgrad 10-15 Min. im Leerlauf laufen lassen. Anschließend Öl- und Filterwechsel durchführen. Verträglich mit allen handelsüblichen Motorölen.

Entfernt Ablagerungen, Rückstände und Verkokungen aus allen 4-Takt-Benzin- und Dieselmotoren. Spült Harz- und Asphaltablagerungen, die die Lebensdauer von Metalloberflächen verkürzen und eine Verdickung des Öls sowie Schlammbildung an Motorteilen verursachen, aus dem Ölkreislauf. Reinigt Kolbenringnute und den oberen Bereich des Zylinders gründlich. Verhindert Rostbildung ungeschützter Metalloberflächen durch Säureverbrennung und Kondensation. Entfernt Verkokungen und Lacke, die die Abdichtwirkung der Kolbenringe reduzieren. Stellt Motorleistung und Verdichtungsdruck wieder vollumfänglich her, vermindert die Reibung und verbessert die Abgaswerte. Sorgt für Wiederherstellung von Ölschmierungseigenschaften. Sichert die einwandfreie hydraulische Funktion ölgesteuerter Systeme wie z. B. VVT, VANOS und ähnlichen. Nicht geeignet für Motorräder mit Nasskupplung! Anwendung: Zugabe vor dem Ölwechsel zum betriebswarmen Motoröl. Danach Motor zwischen 10-15 Min. im Leerlauf laufen lassen, Öl ablassen, Ölfilter wechseln und Frischöl einfüllen. Inhalt ausreichend für bis zu 5 l Ölfüllmenge. Verträglich mit allen handelsüblichen Motorölen.

ghs_07ghs_08

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
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
900780-2427   6Dose Blech500 ml0,516
900780-2425   6Dose Blech1 l0,98
900780-2428   3Kanister Kunststoff5 l4,708
900780-21594   1Fass Schwarzblech50 l44,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn