Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, vergütet.

Wiederverwendbare Nutmutter mit integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke mit Gewindeprofil verursachen keine Beschädigung. Die Klemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. Für Anwendungen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind.

1) Anzugsmoment der Sicherungsschrauben.
2) Gewindestift steht 0,5 mm heraus.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Typd1
[mm]
d2
[mm]
d3min.
[mm]
B
[mm]
b
[mm]
t
[mm]
S
[mm]
TAS1)
[Nm]
x
[mm]
zul. Axialkraft
[kN]
Gewicht
[g]
65359006   MZM 6M6 x 0,5161183 2M410,005178,1
65359008   MZM 8M8 x 0,7516 2)11832M410,005237,4
65359010   MZM 10M10 x 118 2)14832M410,0053114
65359012   MZM 12M12 x 12218832M410,0053814,5
65359015   MZM 15M15 x 12521832M410,0055017,4
65359017   MZM 17M17 x 128231042M530,0055727,3
65359020   MZM 20M20 x 132271042M530,0056935
65359025   MZM 25M25 x 1,538331252M650,0059054
65359030   MZM 30M30 x 1,545401252M650,00511276,5
65359035   MZM 35M35 x 1,552471252M650,005134101
65359040   MZM 40M40 x 1,558521462,5M650,005157142
65359045   MZM 45M45 x 1,565591462,5M650,005181190
65359050   MZM 50M50 x 1,570641462,5M650,005205194
65359055   MZM 55M55 x 2 75681673M650,005229243
65359060   MZM 60M60 x 280731673M650,005255264
65359065   MZM 65M65 x 285781673M650,005280270
65359070   MZM 70M70 x 292851883,5M8150,005305381
65359075   MZM 75M75 x 298901883,5M8150,005331423
65359080   MZM 80M80 x 2105951883,5M8150,005355492
65359085   MZM 85M85 x 21101021883,5M8150,005385524
65359090   MZM 90M90 x 212010820104M8150,005410747
65359100   MZM 100M100 x 213012020104M8150,005465830


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn