|
MAE 657.1 Konstruktionsprofile, i-Baukasten mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht, naturfarben
Werkstoff: Aluminium AlMgSi0,5 F25 (EN AW-6063), Eloxal: E6EV1, Schichtdicke 10-15 μm, Schichthärte 250-350 HV, naturfarben. Aluminiumlegierung gemäß EN 515, Zustand T66, warmausgehärtet. Aluminium-Konstruktionsprofile [...]
|
|
MAE 657.2 Konstruktionsprofile, i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp leicht, schwarz
Werkstoff: Aluminium AlMgSi0,5 F25 (EN AW-6063), Eloxal: E6EV6, Schichtdicke 10-15 μm, Schichthärte 250-350 HV, schwarz. Aluminiumlegierung gemäß EN 515, Zustand T66, warmausgehärtet. Aluminium-Konstruktionsprofile [...]
|
|
MAE 657.3 Konstruktionsprofile, i-Baukasten, mit allseitig offenen Nuten, Profiltyp schwer
Werkstoff: Aluminium AlMgSi0,5 F25 (EN AW-6063), Eloxal: E6EV1, Schichtdicke 10-15 μm, Schichthärte 250-350 HV, naturfarben. Aluminiumlegierung gemäß EN 515, Zustand T66, warmausgehärtet. Aluminium-Konstruktionsprofile [...]
|
|
MAE 657.4 Konstruktionsprofile, i-Baukasten, mit teilweise geschlossenen Nuten, Profiltyp leicht
Werkstoff: Aluminium AlMgSi0,5 F25 (EN AW-6063), Eloxal: E6EV1, Schichtdicke 10-15 μm, Schichthärte 250-350 HV, naturfarben. Aluminiumlegierung gemäß EN 515, Zustand T66, warmausgehärtet. Aluminium-Konstruktionsprofile [...]
|
|
MAE 657.8 Universalverbinder für Konstruktionsprofile, i-Baukasten
Werkstoff: Gehäuse: Zink-Druckguss, verzinkt. Schraube und Nutenstein: Stahl verzinkt. Die Universalverbinder ermöglichen die rechtwinklige Verbindung von Aluminiumprofilen. Bei der paarweisen Anwendung [...]
|
|
MAE 657.9 Automatikverbinder für Konstruktionsprofile, rechtwinklige Verbindung, i-Baukasten
Werkstoff: Gewindebuchse: Zink-Druckguss, verzinkt. Schraube und Nutenstein: Stahl verzinkt. Automatikverbinder ermöglichen die rechtwinklige Verbindung von Aluminiumprofilen ohne erforderliche Bearbeitung [...]
|
|
MAE 657.10 Automatikverbinder für Konstruktionsprofile, stirnseitige Verbindung, i-Baukasten
Werkstoff: Stahl verzinkt. Automatikverbinder ermöglichen die stirnseitige Verbindung von Aluminiumprofilen ohne erforderliche Bearbeitung der Profile. Der Montagevorgang beginnt mit dem Einsetzen der [...]
|
|
MAE 657.15 Kabelbinderblock für Konstruktionsprofile, i-Baukasten
Werkstoff: Kunststoff PA, schwarz. Kabelbinderblöcke dienen zur geordneten Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen an Aluminiumprofilen. Sie werden in die Profilnut eingesetzt und durch Drehen [...]
|
|
Schnellspann-Klemmringe
Werkstoff: Aluminium, schwarz eloxiert. Exzenterhebel goldfarbig eloxiert. Schraube und Achsbolzen Edelstahl. Merkmale: Mit Exzenter-Klemmhebel. Besonders schnelle Montage. Einfache Neujustierung. Beschädigen [...]
|
|
Gummiauflagen für Klemmringe B1
Werkstoff: NBR, schwarz, 70º +/-5º Shore A. Ölbeständige Gummiauflagen zum Einstecken in die axialen Bohrungen der MÄDLER® Klemmringe Ausführung B1. Diese Gummischeibe ermöglicht ein schonendes und vibrationsgedämpftes [...]
|
|
Schmierzahnräder, schrägverzahnt, Schmieranschluss axial
Werkstoff: Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt. Achse: Edelstahl. Gleitlagerung. Schrägverzahnung 19° 31‘ 42‘‘ nach DIN 867. Nicht zur Drehmomentübertragung. Wahlweise [...]
|
|
Schmierzahnräder, schrägverzahnt, Schmieranschluss radial
Werkstoff: Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt. Achse: Edelstahl. Gleitlagerung. Schrägverzahnung 19° 31‘ 42‘‘ nach DIN 867. Nicht zur Drehmomentübertragung. Wahlweise [...]
|
|
Nutmuttern UW mit Sicherungseinlage, Stahl blank
Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm 2 . Sicherungseinlage: rostfreier Stahl. Bei diesen Nutmuttern werden keine Sicherungsbleche oder Keilnuten mehr benötigt. Verzicht auf Keil-Sitzfläche [...]
|
|
Nutmuttern UW mit Sicherungseinlage, Edelstahl
Werkstoff: Körper der Mutter: Edelstahl 1.4301 (V2A). Sicherungseinlage: Rostfreier Stahl. Bei diesen Nutmuttern werden keine Sicherungsbleche oder Keilnuten mehr benötigt. Verzicht auf Keil-Sitzfläche [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil Z, SPZ und XPZ (10), 1-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert.
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen
Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In
Anlehnung [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil Z, SPZ und XPZ (10), 2-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert.
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen
Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In
Anlehnung [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil Z, SPZ und XPZ (10), 3-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil Z, SPZ und XPZ (10), 4-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL250, phosphatiert.
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen
Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In
Anlehnung [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil Z, SPZ und XPZ (10), 5-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil Z, SPZ und XPZ (10), 6-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil Z, SPZ und XPZ (10), 8-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil A, SPA und XPA (13), 1-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil A, SPA und XPA (13), 2-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil A, SPA und XPA (13), 3-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil A, SPA und XPA (13), 4-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil A, SPA und XPA (13), 5-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil A, SPA und XPA (13), 6-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil B, SPB und XPB (17), 1-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil B, SPB und XPB (17), 2-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil B, SPB und XPB (17), 3-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil B, SPB und XPB (17), 4-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil B, SPB und XPB (17), 5-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil B, SPB und XPB (17), 6-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil B, SPB und XPB (17), 8-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil B, SPB und XPB (17), 10-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil C, SPC und XPC (22), 3-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil C, SPC und XPC (22), 4-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil C, SPC und XPC (22), 5-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil C, SPC und XPC (22), 6-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil C, SPC und XPC (22), 8-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, Profil C, SPC und XPC (22), 10-rillig
Werkstoff: Grauguss EN-GJL-250, phosphatiert. Keilriemenscheiben für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. In Anlehnung an DIN 2211 [...]
|
|
Video Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen. Film (3,5 Minuten)
|
|
Taper-Spannbuchsen 1008
Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1 (ab Bohrung 24 mit
flacher Nut 1,3 mm). Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem
Standard (BS). Konus und vordere [...]
|
|
Taper-Spannbuchsen 1108
Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1 (Bohrung 28 mit flacher
Nut 1,3 mm). Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard
(BS). Konus und vordere [...]
|
|
Taper-Spannbuchsen 1210
Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit
Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche
geschliffen. Gewinde [...]
|
|
Taper-Spannbuchsen 1215
Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Lieferung
einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 3/8" x 5/8". Schlüsselweite
5 mm (Ersatzschraube: Art. 622 503 [...]
|
|
Taper-Spannbuchsen 1610
Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit
Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche
geschliffen. Gewinde [...]
|
|
Taper-Spannbuchsen 1615
Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1 (Bohrung 42 mit flacher
Nut 2,2 mm). Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard
(BS). Konus und vordere [...]
|
|
Taper-Spannbuchsen 2012
Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit
Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche
geschliffen. Gewinde [...]
|
|
Taper-Spannbuchsen 2517
Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1 (Bohrung 65mm mit
flacher Passfedernut ca. 3,4 mm). Zöllige Bohrungen mit Passfedernut
nach britischem Standard (BS). [...]
|
|
Taper-Spannbuchsen 3020
Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit
Passfedernut nach britischem Standard (BS). Konus und vordere Planfläche
geschliffen. Gewinde [...]
|