|
Fertigbearbeitung und Sonderanfertigungen
Fertigbearbeitung Der überwiegende Teil unserer Normteile und viele Antriebselemente sind einbaufertig. Zusätzlich bevorraten wir eine große Anzahl Kettenräder und Stirnzahnräder mit Vorbohrung, damit [...]
|
|
Schmierzahnräder, geradverzahnt, Schmieranschluss axial
Werkstoff: Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt. Achse: Edelstahl. Gleitlagerung. Modulverzahnung nach DIN 867. Nicht zur Drehmomentübertragung. Wahlweise kann eine Zahnstange [...]
|
|
Schmierzahnräder, geradverzahnt, Schmieranschluss radial
Werkstoff: Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt. Achse: Edelstahl. Gleitlagerung. Modulverzahnung nach DIN 867. Nicht zur Drehmomentübertragung. Wahlweise kann eine Zahnstange [...]
|
|
Schmierzahnräder, schrägverzahnt, Schmieranschluss axial
Werkstoff: Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt. Achse: Edelstahl. Gleitlagerung. Schrägverzahnung 19° 31‘ 42‘‘ nach DIN 867. Nicht zur Drehmomentübertragung. Wahlweise [...]
|
|
Schmierzahnräder, schrägverzahnt, Schmieranschluss radial
Werkstoff: Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum mit Haftöl (H1-Zulassung) vorbeölt. Achse: Edelstahl. Gleitlagerung. Schrägverzahnung 19° 31‘ 42‘‘ nach DIN 867. Nicht zur Drehmomentübertragung. Wahlweise [...]
|
|
Federblech
Werkstoff: Edelstahl 1.4310 (A2). Zur Befestigung von Schmierapplikatoren mit radialer Achse, primär für Kettenschmierritzel. Sorgt für gleichmäßigen Anpressdruck und konstanten Schmierstoffauftrag. Auch [...]
|
|
Montagewinkel für Schmierzahnräder axialer Schmieranschluss M10
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (A2). Zur festen Montage von Schmierapplikatoren mit axialem Schmieranschluss. Ideal für die Schmierung von Zahnrädern in Zahnradpaarungen oder Kettenschmierritzeln ohne federnde [...]
|
|
Montagewinkel für Schmierzahnräder, axialer Schmieranschluss M16
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (A2). Zur festen Montage von Schmierapplikatoren mit axialem Schmieranschluss. Ideal für die Schmierung von Zahnrädern in Zahnradpaarungen oder Kettenschmierritzeln ohne federnde [...]
|
|
Tribologie und Schmiertechnik bei MÄDLER - Kooperation mit Firma Meyer
MÄDLER erweitert sein Portfolio um Schmiertechnik: PU-Schaumräder, Achsen und maßgeschneiderte Applikationslösungen von Meyer Schmiertechnik. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.meyer-schmiersysteme.de [...]
|
|
LIQUI MOLY - LM 8021 HT-Synthoil
Beschreibung: Synthetischer Schmierstoff für hohe Temperaturen und maximale Beanspruchungen. Schützt optimal dank hochwertiger Syntheseöle und synergetisch wirkender Additive. Mit ausgezeichnetem Haftvermögen [...]
|
|
LIQUI MOLY - Schneidöl
Beschreibung: Wasserunlösliches Hochleistungsschneidöl für Eisenmetall mittleren Kohlenstoffgehalts, mittleren Legierungsgrads und Buntmetalle. Garantiert ausgezeichnete Werkstoffoberflächen und lange [...]
|
|
Meguin Cutting Oil V15
Beschreibung: Mineralölhaltiger, nicht wassermischbarer Kühlschmierstoff. Bestehend aus solventraffinierten, aromatenarmen Mineralölfraktionen, modifizierten Fettölen und schwefelhaltigen Antiverschleißadditiven. [...]
|
|
Effektive Zahnrad Schmierung mit MÄDLER® Schmierzahnrädern / Schmierritzel
Zahnräder sind für viele industrielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Damit sie zuverlässig funktionieren, müssen sie regelmäßig geschmiert werden. Eine wirksame Schmierung verringert den Verschleiß [...]
|
|
Caramba 64540001 Hochleistungs Drahtseil- und Zahnradfett
Caramba Drahtseil- und Zahnradfett ist ein neutrales, anthrazitfarbenes und geruchsloses Schmiermittel für anspruchsvolle tribologische Aufgaben überall dort, wo Bauteile hohen Drücken ausgesetzt sind. [...]
|
|
Stirnverzahnte Wellen aus Stahl, Modul 1 bis 2
Werkstoff: C45. Eingriffswinkel 20°.
|
|
Stirnrad-Flachgetriebe BOC1, 2-stufig, bis 900 Nm
|
|
Stirnzahnräder gerade verzahnt
|
|
Stirnzahnräder Edelstahl 1.4305, gefräst, Modul 1 bis 4
|
|
Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1 Zahnbreite 10 mm
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.
|
|
Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5 Zahnbreite 15 mm
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.
|
|
Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 2 Zahnbreite 16 mm
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.
|
|
Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 2,5 Zahnbreite 20 mm
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.
|
|
Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 3 Zahnbreite 25 mm
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.
|
|
Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 4 Zahnbreite 30 mm
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.
|
|
Stirnzahnräder Kunststoff Polyacetal gespritzt, Modul 0,5 bis 3
|
|
Stirnzahnräder aus Polyacetal Modul 0,5
Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) In gespritzter Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20 °. Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen viel seitigen Einsatz dieser [...]
|
|
Stirnzahnräder aus Polyacetal Modul 0,7
Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) In gespritzter Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20 °. Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen viel seitigen Einsatz dieser [...]
|
|
Stirnzahnräder aus Polyacetal Modul 1
Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) In gespritzter Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20 °. Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen viel seitigen Einsatz dieser [...]
|
|
Stirnzahnräder aus Polyacetal Modul 1,5
Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) In gespritzter Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20 °. Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen viel seitigen Einsatz dieser [...]
|
|
Stirnzahnräder aus Polyacetal Modul 2
Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) In gespritzter Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20 °. Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen viel seitigen Einsatz dieser [...]
|
|
Stirnzahnräder aus Polyacetal Modul 3
Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) In gespritzter Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20 °. Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen viel seitigen Einsatz dieser [...]
|
|
Stirnzahnräder Kunststoff POM weiß, gefräst, Modul 0,5 bis 3
|
|
Stirnzahnräder Kunststoff POM, gefräst, Modul 0,5
Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur. Verzahnungsqualität 10d DIN 58405. Eingriffswinkel 20 °. Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel. Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme [...]
|
|
Stirnzahnräder Kunststoff POM, gefräst, Modul 0,7
Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur. Verzahnungsqualität 10d DIN 58405. Eingriffswinkel 20 °. Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel. Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme [...]
|
|
Stirnzahnräder Kunststoff POM, gefräst, Modul 1
Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur. Verzahnungsqualität 10d DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel. Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme [...]
|
|
Stirnzahnräder Kunststoff POM, gefräst, Modul 1,25
Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur. Verzahnungsqualität 10d DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel. Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme [...]
|
|
Stirnzahnräder Kunststoff POM, gefräst, Modul 1,5
Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur. Verzahnungsqualität 10d DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel. Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme [...]
|
|
Stirnzahnräder Kunststoff POM, gefräst, Modul 2
Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur. Verzahnungsqualität 10d DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel. Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme [...]
|
|
Stirnzahnräder Kunststoff POM, gefräst, Modul 2,5
Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur. Verzahnungsqualität 10d DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel. Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme [...]
|
|
Stirnzahnräder Kunststoff POM, gefräst, Modul 3
Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur. Verzahnungsqualität 10d DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel. Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C. Wasseraufnahme [...]
|
|
Stirnzahnräder Messing, gefräst, Modul 0,3
Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). Verzahnungsqualität 8d DIN
58405. Eingriffswinkel 20°. Bis 30 Zähne ohne Nabe. Ab 40 Zähne mit
einseitiger Nabe. ** bis Zähnezahl 30 sind diese Räder über die
Gesamtbreite [...]
|
|
Stirnzahnräder Messing, gefräst, Modul 0,5
Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). Verzahnungsqualität 8d DIN 58405. Eingriffswinkel 20°.
|
|
Stirnzahnräder Messing, gefräst, Modul 0,7
Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). Verzahnungsqualität 8d DIN 58405. Eingriffswinkel 20°.
|
|
Stirnzahnräder Messing, gefräst, Modul 1
Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). Verzahnungsqualität 8d DIN 58405. Eingriffswinkel 20°.
|
|
Stirnzahnräder Messing, schräg verzahnt rechtssteigend, Modul 0,3
Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt,
rechtssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder
stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Die [...]
|
|
Stirnzahnräder Messing, schräg verzahnt rechtssteigend, Modul 0,5
Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt,
rechtssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder
stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Die [...]
|
|
Präzisions-Stirnzahnräder gehärtet und geschliffen, Modul 1
Werkstoff: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet HRC 58± 2,
Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen.
Verzahnungsqualität 7e25.
Eingriffswinkel 20°.
Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9.
Die [...]
|
|
Präzisions-Stirnzahnräder gehärtet und geschliffen, Modul 1,5
Werkstoff: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet HRC 58± 2,
Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen.
Verzahnungsqualität 7e25.
Eingriffswinkel 20°.
Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9.
Die [...]
|
|
Präzisions-Stirnzahnräder gehärtet und geschliffen, Modul 2
Werkstoff: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet HRC 58± 2,
Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen.
Verzahnungsqualität 7e25.
Eingriffswinkel 20°.
Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9.
Die [...]
|
|
Präzisions-Stirnzahnräder gehärtet und geschliffen, Modul 3
Werkstoff: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet HRC 58± 2,
Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen.
Verzahnungsqualität 7e25.
Eingriffswinkel 20°.
Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9.
Die [...]
|
|
Zahnriemen, Zahnriemenräder und Zubehör
|