Werkstoff: Gabel: Edelstahl.
Lauffläche: Polyurethan 98 +/-4° Shore A.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite
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
Artikel Menge D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
Tragkraft
[kg]
Gewicht
[kg]
Passende Bockrolle
[Artikel-Nr.]
77761080SS   802810832729958082627352-1000,477763080SS
77761100SS   1003012732829958082627352-1300,577763100SS
77761125SS   125321553294,59958082627352-1300,677763125SS
77761150SS   150351925212711129106105849555-2001,277763150SS
77761200SS   200452404814811129106105849555-2001,777763200SS


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn