Material: Grauguss GG25.
Zur einfachen Befestigung von Kettenrädern oder anderen Teilen auf Wellen mittels kostengünstiger Taper-Spannbuchsen. Dazu wird das Kettenrad auf Ø da aufgebohrt (empfohlene Toleranz: H8) und genutet (Sonder-Nutgröße). Dann kann die Taper-Spannbuchse mit dem Adapter in die Kettenradbohrung eingesteckt und festgeschraubt werden. Taper-Spannbuchse, Kettenrad und Passfeder sind separat zu bestellen.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen: Film (3,5 Minuten)

* Sonder-Nutgröße.
** Passfeder nicht nach DIN.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Für SpannbuchseØda
[mm]
L
[mm]
b x h *
[mm]
t1 *
[mm]
t2 *
[mm]
ØDNmin bei Stahl
[mm]
ØDNmin bei Grauguss
[mm]
Gewicht
[kg]
14090160   100845225 x 52,52,860750,10
14090162   121060256 x 63,03,3851050,11
14090164   1610702510 x 8 4,04,3951150,24
14090165   1615703810 x 84,04,3951150,38
14090167   25171054516 x 104,06,31301501,00
14090169   30301307620 x 125,07,41601902,59
14090171   35351609022 x 12 **5,07,42002405,36
14090173   404018510224 x 12 **5,07,42402908,60


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn