Winkelgetriebe mit hohem Drehmoment bei sehr geringen Abmessungen. Geeignet für vielfältige Einsatzgebiete. 8 Baugrößen in Übersetzung 1:1.
Gehäuse: Aluminium, silbern eloxiert, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Kegelräder aus Stahl, oberflächengehärtet.
Lagerung: Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Winkelspiel: 3°+/-1°.
Einschaltdauer: 20% bei 5 min.
Lebensdauer: 1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl 500 min-1 und Einschaltdauer 20%.
Zul. Betriebstemperatur: -20° bis +60°C.

* Bei Wellendurchmesser 6 mm, 8 mm und 10 mm ist die Passfedergröße nicht nach DIN 6885.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ÜbersetzungBaugrößeWellen-Ø d
[mm]
Z
[mm]
Drehmoment bei 100min-1
[Nm]
Antriebsleistung bei 100min-1
[W]
B1
[mm]
B2
[mm]
C1
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
Gewicht
[g]
41000200   1:104-0,282,962615101318,530
41000201   1:1162*0,353,7321812162360
41000202   1:1262*0,757,935201217,52570
41000203   1:1383*2,526,24224162130130
41000204   1:1483*441,94626162333170
41000205   1:1583*55253301626,538190
41000206   1:161038845632162840240
41000207   1:17124101056035163042,5400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn