Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30º bis +80ºC. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern.
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
Artikel Menge Profil t
[mm]
Riemenbreite
[mm]
Rollenlänge max.
[m]
zul. Riemenzugkraft
[N]
Zahnhöhe ht
[mm]
Rückenhöhe hr
[mm]
Winkel β
[°]
Gewicht
[g/m]
passende Klemmplatte
[Art.-Nr.]
16060000   T 2,5650720,70,9401516069900
16070000   T 2,510501200,70,9402516079900
16260000   T 5101003301,21,0402516269900
16270000   T 5161005281,21,0404016279900
16280000   T 5251008251,21,0406316289900
16287000   T 53210010561,21,0408016289800
16288000   T 55010016501,21,04012616289901
16460000   T 101610012482,52,0407716469900
16470000   T 102510019502,52,04012016479900
16480000   T 103210024962,52,04015416489900
16485500   T 104010031202,52,04019316489901
16486000   T 105010039002,52,04024016499900
16490000   T 1010010078002,52,04048016499901
16560000   T 205010074805,03,040395-
16570000   T 2075100112205,03,040585-
16580000   T 20100100184805,03,040780-


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn